Danfoss logo
AS-XP05

I/O module, AS-XP05

080G6014

Function: I/O module, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]10 pc
Analog outputs (AO) [pc]2 pc
Application areaProgrammable controller
ApprovalCEEACRCMUAUL Recognized
BuzzerNo
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Connector kit Code No.080G6034
Connector kit includedYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]10 pc
Digital outputs (DO) [pc]5 pc
Display typeWithout display
Enclosure rating IPIP20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionI/O module
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Mounting methodDIN rail
Packing formatSingle pack
Power consumption [W]5.0 W
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameI/O module
Product TypeAS-XP05
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Real time clockNo
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
ServiceableNo
Type designationAS-XP05 S
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight262 Gram
Net weight157 Gram
Volume1.152 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm