Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

I/O module, AS-XP05+

080G6012

Function: I/O module, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]10 pc
Analog outputs (AO) [pc]2 pc
Application areaProgrammable controller
ApprovalCEEACRCMUAUL Recognized
Battery back-up [V] DC [max]42 V
Battery back-up [V] DC [min]18 V
BuzzerNo
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Connector kit Code No.080G6035
Connector kit includedYes
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]10 pc
Digital outputs (DO) [pc]5 pc
Display typeWithout Display
Enclosure rating IPIP20
EU RoHS complianceYes with exemptions
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunctionI/O module
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Mounting methodDIN rail
Packing formatSingle pack
Power consumption [W]5.0 W
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameI/O module
Product TypeAS-XP05+
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Real time clockNo
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
ServiceableNo
Type designationAS-XP05+ S
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.28 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm