Danfoss logo
Alsmart connectors kit

Connector, AS-CX06

080G6032

Function: CONNECTOR KIT, Type designation: AS-CX06 Lite Connector kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaProgrammable controller
ApprovalCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeWithout Display
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionCONNECTOR KIT
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAS-CX06 Lite Connector kit I/27
Packing formatIndustrial pack
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameConnector
Product TypeAS-CX06
Quantity per packing format27 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Type designationAS-CX06 Lite Connector kit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight67 Gram
Net weight54 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm