Danfoss logo
AS-DIN connector - Right

Connector, AS-DIN Side

080G6029

Function: Din rail jumper left+right, Type designation: AS-DIN Side connector kit, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaProgrammable controller
ApprovalCE
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeWithout Display
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunctionDin rail jumper left+right
Material DescriptionAS-DIN Side Connector Kit
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameConnector
Product TypeAS-DIN Side
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47
SCIP dossier product nameAS-DIN Side Connector Kit
ServiceableNo
Type designationAS-DIN Side connector kit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.047 Kilogram
Net weight0.024 Kilogram
Volume0.206 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162703526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm