Danfoss logo
AS-Side Connector

Connector, AS-Side

080G6028

Function: SIDE CONNECTOR, Type designation: AS-Side connector kit 5/pcs, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaProgrammable controller
ApprovalCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeWithout Display
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionSIDE CONNECTOR
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAS-Side Connector
Packing formatSingle pack
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameConnector
Product TypeAS-Side
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Type designationAS-Side connector kit 5/pcs

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11 Gram
Net weight9 Gram
Volume0.015 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162703519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm