Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4SEIQ01-product-details

Fan speed controller, XGE-4SEIQ01

061H3066

Factory setting [bar]: 21, P band max. [bar]: 6, Regulation range [bar] Pe [min]: 10, Regulation range [bar] Pe [max]: 25, Type designation: XGE-4SEIQ01

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]55 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
Ambient temperature range [°F] [max]131 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-4 °F
ApprovalCECSAEACUL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosure rating IPIP65
Factory setting [psig]304.0 psig
HousingClosed
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Max. Working Pressure [bar]47.0 bar
Max. Working Pressure [psig]681 psig
P band max. [bar]6.0 bar
P band max. [psi]87.0 psi
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection noteswith Schrader
Pressure inlet conn. size [in]1/4
Pressure inlet conn. std.DIN 8906
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. typeFlare
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupElectronic controllers
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFan speed controller
Product TypeXGE
Quantity per packing format60 pc
RefrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Regulation range [bar] Pe [max]25.00 bar
Regulation range [bar] Pe [min]10.00 bar
Regulation range [MPa] Pe [max]2.50 MPa
Regulation range [MPa] Pe [min]1.00 MPa
Regulation range [psig] Pe [max]362.00 psig
Regulation range [psig] Pe [min]145.00 psig
ServiceableNo
Supply voltage [V] DC10.00 V
Type designationXGE-4SEIQ01

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.272 Kilogram
Net weight0.215 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255250197