Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485
080Z2130
3PH ENERGY METER CT 5A RS485, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
080Z2130
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application area | Energy metering |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Function | Demand meters |
| Material Description | 3PH ENERGY METER CT 5A RS485 |
| Packing format | Single pack |
| Product accessories | No |
| Product group | Electron. control accessories |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Energy meter |
| Product Type | Energy Meter |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6) |
| SCIP dossier no. | 7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de |
| SCIP dossier product name | 3PH ENERGY METER |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 120 V |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 247 Gram |
| Net weight | 184 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.892 Liter |
| EAN/UPC | 5715162846858 |