Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaEnergy metering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctionDemand meters
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Packing formatSingle pack
Product accessoriesNo
Product groupElectron. control accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameEnergy meter
Product TypeEnergy Meter
Quantity per packing format1 pc
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]120 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight143 Gram
Net weight92 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.569 Liter
EAN/UPC5715162715819