Danfoss logo
AK-UI55 Info

AK-UI55 Info

084B4195

Function: Remote Display, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 24

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FunctionRemote Display
Identical product084B4077
Material DescriptionAK-UI55 Info Display I-Pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [VA]0.1 VA
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeAK-UI55 Info
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
SCIP dossier product nameAK-CC55,UI55 Bluetooth
Used for productAK-CC55

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.036 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Volume0.123 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428545273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm