AK-UI55 Set
084B4194
Function: Remote Display, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 24
084B4194
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Function | Remote Display |
| Identical product | 084B4076 |
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Power consumption [VA] | 0.1 VA |
| Product group | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Display |
| Product Type | AK-UI55 Set |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Used for product | AK-CC55 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 32 Gram |
| Net weight | 30 Gram |
| Volume | 0.127 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |