Danfoss logo
AK-Photo-OD Outdoor Photo Sensor

Sensors, AK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor, AKS 12

080Z2172

AK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor, Used for product: AKS 12, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctionPhoto cel with AKS 12
Further information6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA
Material DescriptionAK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor
Packing formatSingle pack
Product groupSensors
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameLight sensor
Product TypeAccessory
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAK-PHOTO-OD
Used for productAKS 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight294 Gram
Net weight290 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.948 Liter
EAN/UPC5702428455145