Danfoss logo
AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0057

AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Used for product: Power supply, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionPower supply, 24V DC, 0.63 Amp
Further informationSize: 18 x 90mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePower supply
Product TypeAccessory
Quantity per packing format1 pc
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
Type designationAK-PS 063
Used for productPower supply

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.092 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.193 Liter
EAN/UPC5715162794753