Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperature sensor, NTC

080N0304

Function: Temperature sensing, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 150

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [m]1.500 m
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionTemperature sensing
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1.5m
Packing formatIndustrial pack
Product groupSensors
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameTemperature sensor
Product TypeNTC
Quantity per packing format150 pc
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Terminals connectorTerminal Block
Used for productEET

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.037 Kilogram
Net weight0.032 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162490587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm