Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

Display, AS-UI Snap-on

080G6016

Function: User Interface, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaProgrammable controller
ApprovalCEEACRCMUAUL Recognized
BuzzerNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeLCD 128x64 mono
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionUser Interface
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting methodSnap-on
Packing formatSingle pack
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeAS-UI Snap-on
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockNo
ServiceableNo
Type designationAS-UI Snap-on S
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.099 Kilogram
Net weight0.071 Kilogram
Volume0.206 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm