Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Thay thế được khuyến nghị: 080G5067
080G5058
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUAUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EKE100 Service cable |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Cable |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 250 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
| Type designation | Service cable |
| Used for product | EKE 100 1VEKE 100 2V |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.041 Kilogram |
| Net weight | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.061 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |