Sensors, ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10
080G0202
ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10, Used for product: MCX series, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 10
080G0202
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [m] | 3.000 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x20 3m- I/P 10 |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Temperature sensor |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | ACCPBT |
| Used for product | MCX series |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.036 Kilogram |
| Net weight | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285952 |
| Proposition 65 | No significant risk |