Danfoss logo
Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC-product-details

Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC

061H3104

Plug, Type designation: XGE-AA02, Used for product: XGE-SE; XGE-EC, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionDIN-plug
Enclosure rating IPIP65
Material DescriptionXGE DIN Plug AA02 I/50
Max. current output/phase [A]16 A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePlug
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
Type designationXGE-AA02
Used for productXGE-ECXGE-SE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.033 Kilogram
Net weight0.031 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.081 Liter
EAN/UPC5715162663899