Danfoss logo
Plug, XGE-AA01, XGE-AC-product-details

Plug, XGE-AA01, XGE-AC

061H3101

Plug, Type designation: XGE-AA01, Used for product: XGE-AC, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionDIN-plug
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceOut of scope
Identical product061H3103
Material DescriptionXGE DIN Plug AA01 I/50
Max. current output/phase [A]16 A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesNo
Product groupElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePlug
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
RefrigerantsR449BR450AR513A
ServiceableNo
Type designationXGE-AA01
Used for productXGE-AC

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.035 Kilogram
Net weight0.03 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.191 Liter
EAN/UPC5702428275620