Optyma™, OP-MGME136MTA06D
114X8026
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™
114X8026
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Applications | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT080-4 |
| Compressor power supply [V] | 400/3/50 |
| Condenser type | M3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-MGME136MTA06D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | D |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.82 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 372 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 415 V |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
| Liquid line connection [in] | 1/2 in |
| Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
| Material Description | OP-MGME136MTA06D (MT80-440V BLU) |
| Model number | OP-MGME136MTA06D |
| No. of phases (compressor) | 3 |
| No. of phases (fan) | 3 |
| Number of fans | 2 |
| Phase | 3 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Bare unit |
| Product Type | Optyma™ A06 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Refrigerants | R22 |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Suction connection size [in] | 1-1/8 in |
| Technology | Reciprocating |
| Version | A06 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 139 Kilogram |
| Net weight | 124 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |