Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME048MTA06D

114X8018

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationsMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT028-4
Compressor power supply [V]400/3/50 460/3/60
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-MGME048MTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan current @ 50Hz [A]0.30 A
Fan power consumption @ 50Hz [W]132 W
Frequency [Hz]50/60 Hz
High value of nominal voltage at 50Hz [V]415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Low value of nominal voltage at 50Hz [V]380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionOP-MGME048MTA06D (MT28-440V BLU)
Model numberOP-MGME048MTA06D
No. of phases (compressor)3
No. of phases (fan)3
Number of fans2
Phase3
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product nameBare unit
Product TypeOptyma™ A06
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RefrigerantsR22
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Segment usageMedium Back Pressure
Speed PlatformFixed-speed
TechnologyReciprocating
VersionA06

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight50 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428560658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm