Optyma™, OP-MCHC018
114X2759
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™
Thay thế được khuyến nghị: 114X0703
114X2759
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1300 m³/h |
| Applications | MBP |
| Approval | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18MLX |
| Compressor power supply [V] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_7 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Description | OP-MCHC018SCA04G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan blade size [mm] | 300.000 mm |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.48 A |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.42 A |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 70 W |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 62 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 18 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 18 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 240 V |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Length [mm] | 610 mm |
| Liquid line connection [in] | 1/4 in |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 220 V |
| Material Description | OP-MCHC018SCA04G |
| Model number | OP-MCHC018 |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Phase | 1 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Bare unit |
| Product Type | Optyma™ A04 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerants | R404AR507A |
| Replacement code | 114X0703 |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 68 dBA |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Suction connection size [in] | 3/8 in |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 350.0 mm |
| Version | A04 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Width [mm] | 442.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 54.1 Kilogram |
| Net weight | 35.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 149.175 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565202 |