Optyma™, OP-HRX076D40Q
114N3388
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™
114N3388
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Applications | HBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ076-2 |
| Compressor power supply [V] | 230/3/60 |
| Condenser type | Q8 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-HRX076D40Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan current @ 60Hz [A] | 4.40 A |
| Fan diameter [mm] | 550 mm |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 600 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 230 V |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 200 V |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | OP-HRU076D40Q MLZ076T2LC9A |
| Model number | OP-HRX076D40Q |
| No. of phases (compressor) | 3 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 2 |
| Phase | 3 |
| Phases of Compressor | 3 |
| Phases of Fan | 1 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Bare unit |
| Product Type | Optyma™ D40 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receiver volume [L] | 14.0 L |
| Refrigerants | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Technology | Scroll |
| Version | D40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 286 Kilogram |
| Net weight | 270 Kilogram |
| Volume | 1172.4 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |