Danfoss logo
OP-HGZ125D40R OP-HGZ160D40R

Optyma™, OP-HGZ125D40R

114N3331

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationsHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-4
Compressor power supply [V]460/3/60
Condenser typeQ8
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-HGZ125D40R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan current @ 60Hz [A]2.20 A
Fan diameter [mm]550 mm
Fan power consumption @ 60Hz [W]688 W
Fan power supply [V/Ph/Hz]460/1/60
Frequency [Hz]60 Hz
High value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionOP-HGZ125D40R MTZ125-4VI
Model numberOP-HGZ125D40R
No. of phases (compressor)3
No. of phases (fan)1
Number of fans2
Phase3
Phases of Compressor3
Phases of Fan1
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product nameBare unit
Product TypeOptyma™ D40
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Receiver volume [L]14.0 L
RefrigerantsR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Segment usageMedium Back Pressure
Speed PlatformFixed-speed
TechnologyReciprocating
VersionD40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight302 Kilogram
Net weight284 Kilogram
Volume1195.425 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428873826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm