Danfoss logo
 OP-HCGC0075UWC000N

Optyma™, OP-HCGC0075UWC000N

114N2028

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air flow @ 60Hz [m³/h]1480 m³/h
ApplicationsHBPMBP
ApprovalUL listed
Approval file name52L3
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelJ6220Z2
Compressor power supply [V]230/1/60
Condenser typeBM81
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-HCGC0075UWC000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan blade size [mm]305.000 mm
Fan current @ 60Hz [A]1.00 A
Fan power consumption @ 60Hz [W]150 W
Fan power output @ 60Hz [W]50 W
Fan power supply [V/Ph/Hz]230/1/60
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max]230 V
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Frequency [Hz]60 Hz
High value of nominal voltage at 60Hz [V]230 V
Length [mm]483.0 mm
Liquid line connection [in]1/4 in
Low value of voltage range at 60Hz [V]208 V
Material DescriptionOP-HCGC0075UWC000N NJ6220Z
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Model numberOP-HCGC0075UWC000N
No. of phases (compressor)1
No. of phases (fan)1
Number of fans1
Phase1
Phases of Compressor1
Phases of Fan1
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product nameBare unit
Product TypeOptyma™ WC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Receiver approvalUL
Receiver volume [L]1.7 L
RefrigerantsR134a
RLA74 A
Segment usageMedium Back Pressure
Speed PlatformFixed-speed
Suction connection size [in]3/8 in
TechnologyReciprocating
Total height [mm]340.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionWC
Voltage 60Hz [V]208 V
Voltage 60Hz [V] [Max]230 V
Width [mm]429.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight47.5 Kilogram
Net weight42.5 Kilogram
Volume70.407 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428391443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm