Optyma™, TL4GXT2
114G1760
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™
114G1760
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Applications | HBPLBPMBP |
| Approval | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL4G |
| Compressor power supply [V] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | TL4GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 240 V |
| Length [mm] | 410.0 mm |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 220 V |
| Material Description | TL4GXT2 115V CONDENS. UNIT |
| Model number | TL4GXT2 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Phase | 1 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Bare unit |
| Product Type | Optyma™ T2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R134a |
| SCIP dossier no. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP dossier product name | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Segment usage | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 200.0 mm |
| UL mark | Yes |
| Version | T2 |
| Width [mm] | 290.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 15.146 Kilogram |
| Net weight | 15.146 Kilogram |
| Volume | 51.844 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |