Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM012SCW09G

114X7291

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™ Slim Pack

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air flow @ 50Hz [m³/h]2200 m³/h
ApplicationsMBP
ApprovalCE
Capacity controlFixed speed
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12G
Compressor power supply [V]230/1/50
Condenser Coil Internal Volume [L]0.39 L
Condenser typeA7
Connection typeSolder
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DescriptionOP-MSSM012SCW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan blade size [mm]365.000 mm
Fan cowl/grill typeB1
Fan current @ 50Hz [A]0.32 A
Fan diameter [mm]365 mm
Fan power consumption @ 50Hz [W]60 W
Fan power output @ 50Hz [W]25 W
Fan power supply [V/Ph/Hz]230/1/50
Filter Drier Volume (L)0.17
Frequency [Hz]50 Hz
High value of nominal voltage at 60Hz [V]255 V
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Length [mm]364.0 mm
Liquid line connection [in]3/8 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Low value of voltage range at 60Hz [V]187 V
Material DescriptionOP-MSSM012SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.17 A
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSSM012SCW09G
No. of phases (compressor)1
No. of phases (fan)1
Number of fans1
Phase1
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product namePackage unit
Product TypeOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver approvalCEEAC
Receiver typeVertical
Receiver volume [L]1.3 L
RefrigerantsR1234yfR134aR513A
RLA12.4 A
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Segment usageMedium Back Pressure
Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)]31 dBA
Speed PlatformFixed-speed
Suction connection size [in]3/8 in
Total height [mm]530.0 mm
VersionW09
Voltage 50Hz [V]187 V
Voltage 50Hz [V] [Max]255 V
Volume (L)0.035 L
Width [mm]910.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight68 Kilogram
Net weight53 Kilogram
Volume175.5 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424586423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm