Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW09G
114X7207
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Optyma™ Slim Pack
114X7207
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Applications | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC12G |
| Compressor power supply [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Condenser Coil Internal Volume [L] | 0.39 L |
| Condenser type | A7 |
| Connection type | Solder |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Description | OP-MSGM012SCW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan blade size [mm] | 365.000 mm |
| Fan cowl/grill type | H1 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.24 A |
| Fan diameter [mm] | 365 mm |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 60 W |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 25 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 254 V |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Length [mm] | 364.0 mm |
| Liquid line connection [in] | 3/8 in |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 230 V |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | OP-MSGM012SCW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 3.17 A |
| Min fuse rating [A] | 4 A |
| Model number | OP-MSGM012SCW09G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Phase | 1 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Package unit |
| Product Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 1.3 L |
| Refrigerants | R134aR513A |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Sound pressure level 50Hz (@1 m distance) [db(A)] | 51 dBA |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 31 dBA |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Suction connection size [in] | 3/8 in |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 530.0 mm |
| Version | W09 |
| Voltage 50Hz [V] | 230 V |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 254 V |
| Width [mm] | 910.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 52.5 Kilogram |
| Net weight | 52 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 321.3 Liter |
| EAN/UPC | 5702428560931 |