Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V-product-details

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air flow @ 60Hz [m³/h]3250 m³/h
ApplicationsMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-9
Compressor power supply [V]380/3/60
Condenser Coil Internal Volume [L]0.61 L
Condenser typeD7
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-MPZE038MTW07V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fan blade size [mm]456.000 mm
Fan cowl/grill typeH2
Fan current @ 60Hz [A]0.96 A
Fan diameter [mm]456 mm
Fan power consumption @ 60Hz [W]220 W
Fan power output @ 60Hz [W]130 W
Fan power supply [V/Ph/Hz]230/1/60
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]207 V
Frequency [Hz]60 Hz
High value of nominal voltage at 60Hz [V]342 V
Length [mm]434 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]253 V
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
No. of phases (compressor)3
No. of phases (fan)1
Number of fans1
Phase3
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product namePackage unit
Product TypeOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver volume [L]3.4 L
RefrigerantsR134aR404A
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Segment usageMedium Back Pressure
Sound power @ 60Hz [db(A)]71 dBA
Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)]40 dBA
TechnologyReciprocating
Total height [mm]815.0 mm
VersionW07
Voltage 60Hz [V]342 V
Voltage 60Hz [V] [Max]253 V
Width [mm]1061.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight102 Kilogram
Net weight80 Kilogram
Volume368.82 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm