Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air flow @ 60Hz [m³/h]3250 m³/h
ApplicationsLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ48
Compressor power supply [V]230/1/60
Condenser Coil Internal Volume [L]0.61 L
Condenser typeD7
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-LPHE048NTW07N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical codeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fan blade size [mm]456.000 mm
Fan cowl/grill typeH2
Fan current @ 60Hz [A]0.96 A
Fan diameter [mm]456 mm
Fan power consumption @ 60Hz [W]215 W
Fan power output @ 60Hz [W]130 W
Fan power supply [V/Ph/Hz]230/1/60
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min]207 V
Frequency [Hz]60 Hz
High value of nominal voltage at 60Hz [V]230 V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Length [mm]434 mm
Low value of voltage range at 60Hz [V]208 V
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
No. of phases (compressor)1
No. of phases (fan)1
Number of fans1
Phase1
Product groupCondensing Units
Product lineCondensing Units
Product namePackage unit
Product TypeOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Receiver volume [L]3.4 L
RefrigerantsR404A
Segment usageLow Back Pressure
Sound power @ 60Hz [db(A)]70 dBA
Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)]39 dBA
Speed PlatformFixed-speed
TechnologyReciprocating
Total height [mm]815.0 mm
VersionW07
Voltage 60Hz [V]207 V
Voltage 60Hz [V] [Max]253 V
Width [mm]1061.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight112 Kilogram
Net weight90 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495