Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N
114X7146
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
114X7146
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Air flow @ 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Applications | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ018 |
| Compressor power supply [V] | 230/1/60 |
| Condenser Coil Internal Volume [L] | 0.61 L |
| Condenser type | D7 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-MPZE030MTW07N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical code | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fan blade size [mm] | 456.000 mm |
| Fan cowl/grill type | H2 |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.96 A |
| Fan diameter [mm] | 456 mm |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 215 W |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 130 W |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 230 V |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Length [mm] | 434 mm |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 208 V |
| Material Description | OP-MPZE030MTW07N |
| Model number | OP-MPZE030MTW07N |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Phase | 1 |
| Product group | Condensing Units |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Package unit |
| Product Type | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Receiver volume [L] | 3.4 L |
| Refrigerants | R134aR404A |
| Segment usage | Medium Back Pressure |
| Sound power @ 60Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 42 dBA |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Technology | Reciprocating |
| Total height [mm] | 815.0 mm |
| Version | W07 |
| Voltage 60Hz [V] | 207 V |
| Voltage 60Hz [V] [Max] | 253 V |
| Width [mm] | 1061.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 102 Kilogram |
| Net weight | 80 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561532 |