Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Capacitor

119-7768

Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCQC
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacity of capacitor A320.000 µF
Capacity of capacitor B320 uF
China RoHS complianceOut of scope
Connection size [in]1/4 in
Connection size [mm]6 mm
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriptionStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyElectrical component
In scope of WEEENo
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
Product groupCondensing Units Accessories & Spare parts
Product lineCondensing Units
Product nameElectrical component
Product TypeCapacitor
Voltage of capacitor B [V]125.00 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.81 Kilogram
Net weight0.68 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.077 Liter
EAN/UPC5702424535261