Electrical component, Capacitor
119-7767
Starting capacitor 80 MFD 330 VAC
119-7767
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | VDE |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capacity of capacitor A | 80.000 µF |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size [in] | 1/4 in |
| Connection size [mm] | 6 mm |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Starting capacitor 80 MFD 330 VAC |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 80 MFD 330 VAC |
| Product group | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Product line | Condensing Units |
| Product name | Electrical component |
| Product Type | Capacitor |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.8 Kilogram |
| Net weight | 0.68 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.077 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535278 |