Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories and spare parts for condensing units

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationsLBPMBP
Auxiliary winding resistance (start winding) for single-phase compressors alt [Ohm]3.10 Ohm
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
ColourBlack
Compressor power supply [V]115/1/60
Contains batteriesNo
Cut in current HST [A]22.2 A
DescriptionNF6.1FX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Free gas volume [cm3]2360 cm³
Liquid injectionNo
LRA HST 60Hz [A]22.20 A
Main winding resistance for single-phase compressors [Ohm]2.00 Ohm
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Motor typeCSIR
Oil quantity [cm3]270 cm³
Oil typePOE
Packing formatSingle pack
Packing quantity1
Product groupCondensing Units Accessories & Spare parts
Product lineCondensing Units
Product nameCompressor
Product TypeNF
Refrigerant charge [kg] [Max]0.40 kg
RefrigerantsR134a
RLA3.70 A
Segment usageRefrigeration LTRefrigeration MT
Start capacitor capacitance280 µF
Swept volume [cm3]6.13 cm³
TechnologyReciprocating
Winding temperature short term [°C] [Max]135 °C
Winding temperature stat [°C] [Max]125 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.982 Kilogram
Net weight10.419 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume8.306 Liter