Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2304

NF7CLX

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationsLBPMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
ColourBlack
Compressor power supply [V]115/1/60
Contains batteriesNo
DescriptionNF7CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
Free gas volume [cm3]2280 cm³
Liquid injectionNo
Material DescriptionNF7CLX 115V steel connectors
Model numberNF7CLX
Motor typeCSIR
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Oil quantity [cm3]300 cm³
Oil typePOE
Packing formatSingle pack
Packing quantity1
Product groupCondensing Units Accessories & Spare parts
Product lineCondensing Units
Product nameCompressor
Product TypeNF
Refrigerant charge [kg] [Max]0.40 kg
RefrigerantsR404A
Segment usageRefrigeration LTRefrigeration MT
Start capacitor capacitance320 µF
Swept volume [cm3]7.27 cm³
TechnologyReciprocating
Winding temperature short term [°C] [Max]135 °C
Winding temperature stat [°C] [Max]125 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12.452 Kilogram
Net weight10.828 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume8.306 Liter