Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z04, Glass door merchandizer, Multi pack, 40 pc

077Z7017

Product Type: Z04, Used for product: Glass door merchandizer

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalcURus
Capillary tube length [in]66.0 in
Capillary tube length [mm]1680 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-3.5 °C
Cold cut-in [°F]25.5 °F
Cold cut-out [°C]-12.0 °C
Cold cut-out [°F]10.0 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Middle cut-in [°C]3.0 °C
Middle cut-in [°F]37.5 °F
Middle cut-out [°C]-4.0 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-out [°F]25.0 °F
Packing formatMulti pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameService kit
Product TypeZ04
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdaptable Refrigerator Control
UL markYes
Used for productGlass door merchandizer
Warm cut-in [°C]8.5 °C
Warm cut-in [°F]47.0 °F
Warm cut-out [°C]2.5 °C
Warm cut-out [°F]36.5 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.122 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381