Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z0, Freezers without alarm, Multi pack, 40 pc

077Z7016

Product Type: Z0, Used for product: Freezers without alarm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalcURus
Capillary tube length [in]84.0 in
Capillary tube length [mm]2135 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-28.0 °C
Cold cut-in [°F]-18.5 °F
Cold cut-out [°C]-34.0 °C
Cold cut-out [°F]-29.0 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Middle cut-in [°C]-19.5 °C
Middle cut-in [°F]-3.0 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-out [°C]-23.9 °C
Middle cut-out [°F]-11.0 °F
Packing formatMulti pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameService kit
Product TypeZ0
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdaptable Low TemperatureFreezer Control
UL markYes
Used for productFreezers without alarm
Warm cut-in [°C]-12.5 °C
Warm cut-in [°F]9.5 °F
Warm cut-out [°C]-16.0 °C
Warm cut-out [°F]3.0 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.122 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374