Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z0, Refrigerators, Multi pack, 40 pc

077Z7013

Product Type: Z0, Used for product: Refrigerators

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalcURus
Capillary tube length [in]84.0 in
Capillary tube length [mm]2135 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]-16.0 °C
Cold cut-in [°F]3.0 °F
Cold cut-out [°C]-25.4 °C
Cold cut-out [°F]-14.0 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Middle cut-in [°C]-5.9 °C
Middle cut-in [°F]21.5 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-out [°C]-12.9 °C
Middle cut-out [°F]9.0 °F
Packing formatMulti pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameService kit
Product TypeZ0
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdaptable Refrigerator/FreezerControl
UL markYes
Used for productRefrigerators
Warm cut-in [°C]2.3 °C
Warm cut-in [°F]36.0 °F
Warm cut-out [°C]-3.4 °C
Warm cut-out [°F]26.0 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.148 Kilogram
Net weight0.147 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343