Service kit, Z0, Refrigerators, Multi pack, 40 pc
077Z7012
Product Type: Z0, Used for product: Refrigerators
077Z7012
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | cURus |
| Capillary tube length [in] | 42.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 1070 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold cut-in [°C] | -16.0 °C |
| Cold cut-in [°F] | 3.0 °F |
| Cold cut-out [°C] | -25.4 °C |
| Cold cut-out [°F] | -14.0 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middle cut-in [°C] | -5.9 °C |
| Middle cut-in [°F] | 21.5 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Middle cut-out [°C] | -12.9 °C |
| Middle cut-out [°F] | 9.0 °F |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Z0 |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Adaptable Refrigerator/FreezerControl |
| UL mark | Yes |
| Used for product | Refrigerators |
| Warm cut-in [°C] | 2.3 °C |
| Warm cut-in [°F] | 36.0 °F |
| Warm cut-out [°C] | -3.4 °C |
| Warm cut-out [°F] | 26.0 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.142 Kilogram |
| Net weight | 0.122 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976336 |