Danfoss logo
Box w content

Service kit, Z6, Refrig. w. automatic defrost, Multi pack, 40 pc

077Z7011

Product Type: Z6, Used for product: Refrig. w. automatic defrost

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalcURus
Capillary tube length [in]84.0 in
Capillary tube length [mm]2135 mm
Cold cut-in [°C]5.0 °C
Cold cut-in [°F]41.0 °F
Cold cut-out [°C]-8.2 °C
Cold cut-out [°F]17.0 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Middle cut-in [°C]5.0 °C
Middle cut-in [°F]41.0 °F
Middle cut-out [°C]-4.7 °C
Middle cut-out [°F]23.5 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameService kit
Product TypeZ6
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationConstant Cut-inRefrigerator Control
UL markYes
Used for productRefrig. w. automatic defrost
Warm cut-in [°C]5.0 °C
Warm cut-in [°F]41.0 °F
Warm cut-out [°C]-1.4 °C
Warm cut-out [°F]29.5 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.122 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428975988