Service kit, Z6, Refrig. w. automatic defrost, Multi pack, 40 pc
077Z7010
Product Type: Z6, Used for product: Refrig. w. automatic defrost
077Z7010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | cURus |
| Capillary tube length [in] | 39.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 990 mm |
| Cold cut-in [°C] | 3.3 °C |
| Cold cut-in [°F] | 38.0 °F |
| Cold cut-out [°C] | -12.7 °C |
| Cold cut-out [°F] | 9.0 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Middle cut-in [°C] | 3.3 °C |
| Middle cut-in [°F] | 38.0 °F |
| Middle cut-out [°C] | -7.3 °C |
| Middle cut-out [°F] | 19.0 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Z6 |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Constant Cut-inRefrigerator Control |
| UL mark | Yes |
| Used for product | Refrig. w. automatic defrost |
| Warm cut-in [°C] | 3.3 °C |
| Warm cut-in [°F] | 38.0 °F |
| Warm cut-out [°C] | -2.2 °C |
| Warm cut-out [°F] | 28.0 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.142 Kilogram |
| Net weight | 0.122 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |