Danfoss logo
077B7354

Industrial kit, B045

077B7354

Type designation: Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusting positionFixed
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]440 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAppliance Controls
Product nameIndustrial kit
Product TypeB045
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationIndustrial kit
Warm cut-in [°C]7.3 °C
Warm cut-out [°C]3.3 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.069 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048