Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrial kit, B6

077B7339

Type designation: Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 75

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusting positionCold
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]900 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]5.0 °C
Cold cut-out [°C]-12.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameIndustrial kit
Product TypeB6
Quantity per packing format75 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationIndustrial kit
Warm cut-in [°C]5.0 °C
Warm cut-out [°C]-5.3 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.115 Kilogram
Net weight0.091 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029210