Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrial kit, B0

077B7293

Type designation: Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 60

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusting positionCold
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]650 mm
Cold cut-in [°C]5.0 °C
Cold cut-out [°C]1.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameIndustrial kit
Product TypeB0
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationIndustrial kit
Warm cut-in [°C]12.5 °C
Warm cut-out [°C]9.5 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight113 Gram
Net weight89 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162980262