Industrial kit, B0
077B7289
Type designation: Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 90
077B7289
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjusting position | Cold |
| Approval | CE |
| Capillary tube length [mm] | 950 mm |
| CE mark | Yes |
| Cold cut-in [°C] | -24.0 °C |
| Cold cut-out [°C] | -32.5 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Mechanical cold controls |
| Product line | Appliance Controls |
| Product name | Industrial kit |
| Product Type | B0 |
| Quantity per packing format | 90 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All |
| Type designation | Industrial kit |
| Warm cut-in [°C] | -9.0 °C |
| Warm cut-out [°C] | -15.0 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gram |
| Net weight | 85 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162706626 |