Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrial kit, B0

077B7272

Type designation: Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 90

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusting positionMiddle
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]610 mm
CE markYes
Cold cut-in [°C]1.0 °C
Cold cut-out [°C]-12.6 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameIndustrial kit
Product TypeB0
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationIndustrial kit
Warm cut-in [°C]10.3 °C
Warm cut-out [°C]0.1 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.089 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562