Danfoss logo
Industrial kit, B20-product-details

Industrial kit, B20

077B7086

Type designation: With signal contact, cutting; in on rising temperature, Industrial kit, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusting positionCold
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]2300 mm
Cold cut-in [°C]-24.0 °C
Cold cut-out [°C]-34.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAppliance Controls
Product nameIndustrial kit
Product TypeB20
Quantity per packing format50 pc
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Warm cut-in [°C]-10.0 °C
Warm cut-out [°C]-17.0 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight158 Gram
Net weight132 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984