Danfoss logo
Box w content

Service thermostat; with accessories, B6

077B7061

Product Type: B6, Type designation: Service thermostat; with accessories, Used for product: Refrig.w.automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 2.9, Warm cut-out [°C]: -5.9, Cold cut-out [°C]: -10.6, Cold cut-out [°C]: -10.6, Capillary tube length [mm]: 1067

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Capillary tube length [mm]1067 mm
CE markYes
Cold cut-in [°C]2.9 °C
Cold cut-out [°C]-10.6 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Middle cut-in [°C]2.9 °C
Middle cut-out [°C]-7.7 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameService kit
Product TypeB6
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationService thermostatwith accessories
Used for productRefrig.w.automatic defrost
Warm cut-in [°C]2.9 °C
Warm cut-out [°C]-5.9 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight129 Gram
Net weight125 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949828