Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B6222

Product Type: B62, Type designation: Standard thermostat, Used for product: Refrigerators; with automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 3.5, Warm cut-out [°C]: -14.7, Cold cut-out [°C]: -26, Cold cut-out [°C]: -26, Capillary tube length [mm]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]1000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]3.5 °C
Cold cut-out [°C]-26.0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB62
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationStandard thermostat
UL markYes
Used for productRefrigeratorswith automatic defrost
Warm cut-in [°C]3.5 °C
Warm cut-out [°C]-14.7 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424004446