Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B52

077B5272

Used for product: Refrig.w.automatic defrost, Warm cut-in [°C]: 8.5, Warm cut-out [°C]: -11.2, Cold cut-in [°C]: 2.4, Cold cut-out [°C]: -21.5, Capillary tube length [mm]: 790

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]790 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold cut-in [°C]2.4 °C
Cold cut-out [°C]-21.5 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Middle cut-in [°C]4.3 °C
Middle cut-out [°C]-18.1 °C
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB52
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm All
Type designationWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL markYes
Used for productRefrig.w.automatic defrost
Warm cut-in [°C]8.5 °C
Warm cut-out [°C]-11.2 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Gram
Net weight84 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200