Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B5

077B5033

Product Type: B5, Warm cut-in [°C]: 6.3, Warm cut-out [°C]: -5.3, Cold cut-in [°C]: 3.5, Cold cut-out [°C]: -9.4, Capillary tube length [mm]: 900

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjusted at pressure [mm Hg]760 mmHg
Adjusting positionCold
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capillary tube length [mm]900 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold cut-in [°C]3.5 °C
Cold cut-out [°C]-9.4 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Packing formatIndustrial pack
Product groupMechanical cold controls
Product lineAppliance Controls
Product nameThermostat
Product TypeB5
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Type designationWith large differential andautomatic defrost
UL markYes
Used for productRefrig. w. automatic defrost
Warm cut-in [°C]6.3 °C
Warm cut-out [°C]-5.3 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight79 Gram
Net weight74 Gram
Volume0.236 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk